Wielen met Richtingsslot 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383478
Productnummer:
5081PJM125P30-12
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea stainless is een wiel met richtingsslot uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Galea stainless is een wiel met richtingsslot uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager roestvrij voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen evenals douchestoelen waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies