Wielen met Richtingsslot 125 mm
Galea
EAN:
4031582362534
Productnummer:
5071PIO125P60-90x70
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het polyamide hui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het polyamide huis beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen kern met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 163 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waarbij de richtingslotfunctie zorgt voor veilige positionering wanneer gewenst.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernattributen
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)