Wielen met Richtingsslot 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383409
Productnummer:
5081PJM100P30-12
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea stainless is een wiel met richtingsslot dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuiz...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Galea stainless is een wiel met richtingsslot dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van een glijlager roestvrij voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 139 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen evenals douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)