Wielen met Richtingsslot 100 mm
Galea
EAN:
4031582362497
Productnummer:
5071PIO100R05-22x40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behu...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend materiaal, en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 139 mm. De dynamische belastbaarheid is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 120 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernattributen
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)