Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea is een wiel met gecombineerd slot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een boutgat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse platforms garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en slijtvastheid biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van een polyurethaan gespoten loopvlak op een polyamide kern, wat zorgt voor uitstekende grip, geluidsdemping en bescherming van ondergronden. De totale hoogte van het product bedraagt 143 millimeter. De Linea kan een statische belasting van 260 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 130 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is ideaal voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000
EAN
4031582378290
S4-materiaalnummer
990771208
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Wielen met gecombineerd slot
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
130 kg
Statisch draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
143 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,01 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
11 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
258 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
129 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
20 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
5941UAP125P30-11 RAL9002

De Linea is een wiel met richtingsslot, uitgerust met een boutgat als bevestigingstype voor diverse medische en professionele toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een polyamide body met een gespoten polyurethaanloopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare beweging. De totale hoogte van het product bedraagt 143 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 260 kg en een dynamische draagcapaciteit van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea is geschikt voor een breed scala aan toepassingen in ziekenhuizen en zorginstellingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Wielen 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

De Linea is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen, uitgevoerd met een boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een polyamide wielnaf en een gespoten polyurethaanloopvlak, wat zorgt voor duurzaamheid en goede grip op verschillende ondergronden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 260 kg en een dynamische draagcapaciteit van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea wordt veel toegepast in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en is ideaal voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

De Linea is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een boutgat als bevestigingstype, dat is ontworpen voor professionele toepassingen in medische en commerciële omgevingen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De totale hoogte van het product bedraagt 143 mm. Dit wiel is geschikt voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 260 kg en een dynamische draagcapaciteit van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea wordt veel toegepast in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens, evenals in ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardentehuizen en kantoormeubilairtoepassing.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg