Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5944UAP150R36-34XS S27 safety OH155
EAN
4031582412741
Kernattributen
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,12 kg
Productnaam
Linea clinic
Standaard
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
42 mm
Behuizing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Draaicirkel
254 mm
Offset
47,5 mm
Zwenk radius
122,5 mm
Wiel
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect