Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
EAN
4031582350784
S4-materiaalnummer
990034518
Core attributes
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
175 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,15 kg
Productnaam
Linea clinic
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Hoeveelheid bevestigingsgaten
2
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
50 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Housing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
45,5 mm
Draaicirkel
254 mm
Offset
47,5 mm
Zwenk radius
127 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Grijs wit (RAL9002)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 450 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 450 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg