Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 125 mm
Afdekontwerp
EAN:
4031582360868
Productnummer:
2074PIP125R26-28S45
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Cover design is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Cover design is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 163 mm. Dit zwenkwiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 160 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Speciale functies