Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 100 mm
Agila care
Bestelnummer:
990006454
EAN:
4031582301625
Productnummer:
2474PJP100R26-28S45 D
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
De Agila care is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken al...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Agila care is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Het wiel is specifiek ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel