Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Forma wielen met centrale richtingsslot, vrij, wiel zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm en de totale hoogte van het zwenkwiel is 177 mm. Het dynamische draagvermogen is 135 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, medicatiewagens, verpleegwagens en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476286
Core attributes
Type
Wielen met centrale Richtingsslot, vrij, Wiel)
Draagvermogen bij 3 km/h
135 kg
Totale hoogte
177 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
120 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-18 °C
Productnaam
Forma
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
97 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Zink-die-casting / Aluminium
Zwenklager
Precisie kogellagers
Offset
57 mm
Zwenk radius
137 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
60 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
18 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies