Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met een onbewerkte naaf lager voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 101 mm, wat zorgt voor optimale manoeuvreerbaarheid in diverse omgevingen. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor deze wielen geschikt zijn voor het verplaatsen van middelzware lasten. De robuuste constructie en nauwkeurige afmetingen maken deze wielen ideaal voor industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
EAN
4031582496604
S4-materiaalnummer
990800206
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
61 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Totale hoogte
101 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,55 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
45 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
78 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
72 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
78 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
64 mm
Housing
Diameter koepel
58 mm
Draaicirkel
136 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
68 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
30 mm
Lagering
Onbewerkte Naaf
special-features-image
Speciale functies