Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur, werkbanken, zware AGV-systemen en AMR-systemen. Deze wielen zijn uitgerust met een onbewerkte naaf als lager, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor verschillende industriële toepassingen. De totale hoogte van het product bedraagt 123 millimeter, wat een compacte integratie in verschillende constructies mogelijk maakt. Deze Footmaster Wielen hebben een dynamische draagcapaciteit van 250 kilogram bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur, wat ze bijzonder geschikt maakt voor zware lasten in industriële omgevingen waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn. De combinatie van robuuste constructie, duurzame materialen en de gespecificeerde draagcapaciteit maakt deze wielen een ideale keuze voor toepassingen die vereisen dat zware lasten veilig en efficiënt kunnen worden verplaatst.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
EAN
4031582496567
S4-materiaalnummer
990800207
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
118 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
250 kg
Totale hoogte
123 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
5,29 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
92 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
92 mm
Lengte plaat
112 mm
Breedte plaat
112 mm
Behuizing
Diameter koepel
104 mm
Draaicirkel
144 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
72 mm
Wiel
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
30 mm
Lagering
Onbewerkte Naaf