Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea light is een wiel ontworpen voor mobiele toepassingen in medische en professionele omgevingen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit elektrisch geleidend polyurethaan dat is gespoten, wat uitstekende slijtvastheid en antistatische eigenschappen combineert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 75,5 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 160 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 80 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea light is ideaal geschikt voor anesthesiewagens, nachtkastjes, medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen en CT-scanners, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuisapparatuur, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
EAN
4031582399066
S4-materiaalnummer
990770551
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
75,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,15 kg
Productnaam
Linea light
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
30 mm
Draaicirkel
130 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
65 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 75 mm
Wielen met Wielslot 75 mm
Linea light
5925XSI075L51-10 RAL7001

De Linea light is een wiel met wielslot uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 75,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg