Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea light wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en glijlager voor stille werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 75,5 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 90 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 180 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377439
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
90 kg
Statisch draagvermogen
180 kg
Totale hoogte
75,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,16 kg
Productnaam
Linea light
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
30 mm
Draaicirkel
132 mm
Offset
23 mm
Zwenk radius
66 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Automatisch vergrendelingssysteem 75 mm
Automatisch vergrendelingssysteem 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

De Linea safety is een automatisch vergrendelingssysteem met een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager, waarbij een kracht van 23 N nodig is om het systeem vrij te geven met een veerslaglengte van 8 mm. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een glijlager, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 75,5 mm. Het systeem heeft een dynamische draagkracht van 90 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 180 kg. Deze zwenkwiel is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, mobilisatie en speciale behoeften, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg