Wielen 75 mm
Agila
EAN:
4031582324792
Productnummer:
2470PJO075R07-Ø31-35
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de sl...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager, waarbij de wieldiameter 75 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 103 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 150 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernattributen
Monteren
Behuizing
Wiel
Handvatset
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.