Wielen 75 mm
Agila light
Bestelnummer:
990900424
EAN:
4031582331486
Productnummer:
1470PAO075P40 Tente
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
Het Agila light wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit l...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Agila light wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 100 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 120 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies