Wielen 50 mm
Lumina
Bestelnummer:
990071168
EAN:
4031582317275
Productnummer:
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingss...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Documenten
Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelkogellager, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polypropyleen, wat garant staat voor duurzaamheid en slijtvastheid. De totale hoogte van het product bedraagt 61 mm, wat een compacte integratie in meubels mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het ideaal is voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De combinatie van polypropyleen materialen en het glijlagersysteem zorgt voor een betrouwbare en langdurige prestatie in diverse meubelomgevingen.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken