Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 50 mm bereikt het wiel een totale hoogte van 69 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7470PJH050P30-12,3
EAN
4031582351057
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,16 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
12,3 mm
Housing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
98 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
49 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
19 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Handvatset
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 50 mm
Wielen met Wielslot 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-12,3

De Agila stainless wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 50 mm bereikt het systeem een totale hoogte van 69 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 100 kg kan bedragen. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 50 mm
Wielen met Wielslot 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-12,3

De Agila stainless wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 50 mm bereikt het systeem een totale hoogte van 69 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 100 kg kan bedragen. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg