Wielen 50 mm
Linea load
Bestelnummer:
990773102
EAN:
4031582421606
Productnummer:
5940UAP050L51-8 load 9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea load is een wiel dat is ontworpen voor diverse mobiele toepassingen, waaronder AMR-systemen, computers op wielen, dialy...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Documenten
De Linea load is een wiel dat is ontworpen voor diverse mobiele toepassingen, waaronder AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, kantoormeubilair, patiëntenliften en bureaustoelen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en duurzame rotatie onder verschillende bedrijfsomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide-lichaam, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 50,5 mm. Het wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware lasten in zowel statische als dynamische toepassingen. De combinatie van precisie kogellagers in zowel het wiel als de behuizing garandeert optimale prestaties en een lange levensduur in professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt