Wielen 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421590
Productnummer:
5940UAP050L51-8 load 9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea load is een wiel ontworpen voor diverse mobiele toepassingen, waaronder AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagen...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Documenten
De Linea load is een wiel ontworpen voor diverse mobiele toepassingen, waaronder AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, kantoormeubilair, patiëntenliften en bureaustoelen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en chemische resistentie biedt. De behuizing is verder uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende grip en slijtvastheid combineert. De loopvlak rust op een kern van polyamide, wat het wiel licht en duurzaam maakt. Het wiel is verder uitgerust met precisie kogellagers, wat optimale prestaties en lange levensduur garandeert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 50,5 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 200 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Deze specificaties maken de Linea load een betrouwbare keuze voor professionele en commerciële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Robuuste behuizing
Dubbelwiel voor hoge draagkracht en lage hoogte
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt