Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestiging voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 72 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 50 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 100 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470YGO050B10-11x31
EAN
4031582356335
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
72 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,19 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
98 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
49 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
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
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 50 mm
Wielen met Wielslot 50 mm
Agila
2475YGO050B10-11x31

De Agila wielen met wielslot zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 50 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 100 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

50 mm
72 mm
50 kg
50 mm
72 mm
50 kg