Wielen 50 mm
Agila
Bestelnummer:
900000410
EAN:
4031582341089
Productnummer:
2470DYK050B10-11x31
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhu...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Agila is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, winkelinrichting en displays. Het wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als fitting, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat een soepele rotatie en manoeuvreerbaarheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en is uitgevoerd met een conisch kogellager voor optimale lastverdeling en duurzaamheid. Het loopvlak bestaat uit massief rubber in zwart met elektrische geleiding, wat veiligheid biedt in gevoelige omgevingen. Het wielbody is gemaakt van plaatstaal voor maximale sterkte en betrouwbaarheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 72 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 80 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware professionele toepassingen.
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
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading