Wielen 200 mm
Omikron twin
Bestelnummer:
990838911
EAN:
4031582367270
Productnummer:
9950MOP200P65
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Documenten
De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polyamide, superzwaar materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 275 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 6500 kg bij 4 km/h en 3200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 9750 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken