Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Omikron flex wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een Ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 272 mm. Het wiel heeft een statische draagkracht van 1800 kg en dynamische draagkrachten van 900 kg bij 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h. Dit wiel is speciaal geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9850FCP200P63 Sh92A TFR
EAN
4031582485387
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
600 kg
Statisch draagvermogen
1800 kg
Totale hoogte
272 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
11 kg
Productnaam
Omikron flex
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Boutgat diameter
105 mm
Diameter plaatgat
13 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaat
140 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Vork Vorm
Speciale functie
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Draaicirkel
400 mm
Offset
100 mm
Zwenk radius
200 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Ultratech polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies