Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha smart wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. De dynamische draagkracht is 205 kg bij 3 km/h en 205 kg bij 4 km/h rijsnelheid, terwijl de statische draagkracht 410 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3370DVR200P63
EAN
4031582331639
S4-materiaalnummer
990035055
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
205 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
205 kg
Statisch draagvermogen
410 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,61 kg
Productnaam
Alpha smart
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
305 mm
Offset
52,5 mm
Zwenk radius
152,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

De Alpha smart is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 240 mm. De dynamische draagkracht is 205 kg bij een snelheid van 3 km/h en eveneens 205 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

De Alpha smart is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 240 mm. De dynamische draagkracht is 205 kg bij een snelheid van 3 km/h en eveneens 205 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg