Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Footmaster Wielen zijn industriële transportwielen die speciaal zijn ontworpen voor veelzijdige toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken. Deze wielen zijn uitgerust met een onbewerkte naaf als lageruitvoering, wat zorgt voor een robuuste en betrouwbare constructie. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen wendbaarheid en stabiliteit voor diverse industriële omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 200 millimeter, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende montagesituaties mogelijk maakt. Deze Footmaster wielen zijn gecertificeerd voor een dynamische draagcapaciteit van 630 kilogram bij een maximale snelheid van 3 kilometer per uur, wat ze bijzonder geschikt maakt voor zware lasten in laagsnelheidsapplicaties. De combinatie van de robuuste constructie, de onbewerkte naafuitvoering en de hoge draagcapaciteit maakt deze wielen een betrouwbare keuze voor professionele industriële toepassingen waar duurzaamheid en prestatie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495225
S4-materiaalnummer
990800107
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
160 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
630 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
17,54 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
145 mm
Breedte plaat
145 mm
Behuizing
Diameter koepel
145 mm
Draaicirkel
244 mm
Offset
37 mm
Zwenk radius
122 mm
Wiel
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
40 mm
Lagering
Onbewerkte Naaf