Wielen 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
Productnummer:
5380UAC150P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Levina stainless wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en beschikt over een boutgat bevestiging voor eenvoudige ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Levina stainless wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en beschikt over een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide en uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak dat zorgt voor uitstekende rolprestaties en vloerbescherming, terwijl de precisie kogellagers roestvrij een soepele werking garanderen. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 190 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Het wiel is speciaal geschikt voor medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, CT-scanners, MRI, röntgen, cateringwagens, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Betrouwbare scanning
Antimagnetisch voor veiligheidsscanners en MRI
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal