Wielen 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364095
Productnummer:
5380UAC150P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Levina stainless wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en beschikt over een boutgat bevestiging voor eenvoudige ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Levina stainless wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en beschikt over een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide en uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor soepele werking. Met een diameter van 150 mm en een totale hoogte van 190 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, CT-scanners, MRI, röntgen, cateringwagens, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
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
Betrouwbare scanning
Antimagnetisch voor veiligheidsscanners en MRI
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal