Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Levina wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm en de totale hoogte is 190 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5370PJP150P30-13 7001
EAN
4031582355048
S4-materiaalnummer
990036690
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
59 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
190 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,62 kg
Productnaam
Levina
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
59 mm
Draaicirkel
226 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
113 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)

Universele Design Award

Universele Design Award

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 190 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, winkelwagens en medische apparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 190 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 190 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, winkelwagens en medische apparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 190 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg