Wielen 150 mm
Integral twin
Bestelnummer:
990067098
EAN:
4031582302516
Productnummer:
2940UAP150R05-32 9002 M6/7
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral twin is een wiel dat is uitgerust met een vaste kraagpen van rond type voor bevestiging. De behuizing bestaat uit st...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Integral twin is een wiel dat is uitgerust met een vaste kraagpen van rond type voor bevestiging. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgevoerd met een polyamide lichaam en een polyurethaan gespoten loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele rotatie. De totale hoogte van het product bedraagt 175 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 450 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is speciaal ontwikkeld voor gebruik in medische toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur, waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Duitse Design Award
Duitse Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie