Wielen 125 mm
Footmaster
Bestelnummer:
990800210
EAN:
4031582496598
Productnummer:
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele industriële toepassingen en bieden betrouwbare mobiliteit voor diverse ap...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele industriële toepassingen en bieden betrouwbare mobiliteit voor diverse apparatuur. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een onbewerkte naaf lager die zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 175 mm, wat een compacte maar robuuste constructie garandeert. Het dynamische draagvermogen is 440 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor deze wielen geschikt zijn voor het verplaatsen van zware lasten. Deze wielen vinden toepassing in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waar betrouwbare mobiliteit en hoge belastbaarheid essentieel zijn voor efficiënte werkprocessen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies