Wielen 125 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350418
Productnummer:
7470XSC125P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila stainless wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen en schoonmaak...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Agila stainless wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen en schoonmaakwagens. De bevestiging gebeurt via een boutgat, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor het zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, met een gespoten polyurethaan loopvlak dat eveneens elektrisch geleidend is. De wielophanging is voorzien van precisie kogellagers van roestvrij staal. De totale hoogte bedraagt 160 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Handvatset
Speciale functies