Wielen 125 mm
Linea
Bestelnummer:
990770141
EAN:
4031582347371
Productnummer:
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Linea is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Linea is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een vaste kraagpen met ronde uitvoering als bevestigingsmechanisme. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en beschikt over een polyamide lichaam met een gespoten polyurethaanloopvlak, wat zorgt voor duurzaamheid en goede grip op verschillende ondergronden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 143 mm. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 220 kg en een dynamische draagcapaciteit van 110 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea wielen worden veelvuldig ingezet in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens, wat de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van dit product in ziekenhuizen, verpleeghuizen en kantooromgevingen onderstreept.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema