Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Levina stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en een glijlager voor soepele rolling. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 161 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5380PIO125P30-13
EAN
4031582370324
Core attributes
Gehäusetyp
Wielen
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Boutgat
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Slank
Material
Polyamide
Schwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropyleen
Material der Lauffläche
Massief rubber, niet-markerend
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Zonder schroefdraadbeschermer
Lager
Glijlager

Universele Design Award

Universele Design Award

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Levina stainless
5387PIO125P30-13

De Levina stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 161 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Levina stainless
5381PIO125P30-13

De Levina stainless wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en glijlager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 161 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij 3 km/h en de statische belastbaarheid 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg