Wielen 125 mm
Levina
Bestelnummer:
990037590
EAN:
4031582347647
Productnummer:
5370UAP125P30-13 7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Levina wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en v...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Levina wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 161 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernattributen
Monteren
Behuizing
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie