Wielen 125 mm
Levina
EAN:
4031582362787
Productnummer:
5370PIP125P51
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Levina wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen corpus met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, wat bescherming biedt tegen vloerbeschadiging. De wielconstructie bevat precisie kogellagers voor optimale prestaties en heeft een diameter van 125 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 165 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universele Design Award
Universele Design Award
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Speciale functies