Wielen 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395686
Productnummer:
5080PJC125P30-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Galea stainless wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polya...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Galea stainless wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor soepele werking. Met een diameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen evenals douchestoelen.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)