Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Galea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor permanente montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 162 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en stil rijden essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5070PIO125R05-22x40
EAN
4031582362428
Kernattributen
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
162 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
22 mm
Lengte Bout
40 mm
Behuizing
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Galea
5071PIO125R05-22x40

De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend materiaal, en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 162 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

125 mm
162 mm
Licht gebruik
125 mm
162 mm
Licht gebruik
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Galea
5077PIO125R05-22x40

De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 162 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.

125 mm
162 mm
Licht gebruik
125 mm
162 mm
Licht gebruik