Wielen 125 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Datasheets
Documenten
Bijpassende producten
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van precisie kogellagersgedempt lagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 275 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 550 kg. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar materiaal. Het wiel is vervaardigd uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en voorzien van precisie kogellagersgedempt lagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 550 kg bereikt. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bijpassende producten
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van precisie kogellagersgedempt lagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 275 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 550 kg. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar materiaal. Het wiel is vervaardigd uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en voorzien van precisie kogellagersgedempt lagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 550 kg bereikt. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.