Wielen 125 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Datasheets
Documenten
Accessoires
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek aan wiel loopvlak en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Bijpassende producten
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit dit hoogwaardige materiaal bestaan. De wielas draait op een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. Met een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bijpassende producten
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit dit hoogwaardige materiaal bestaan. De wielas draait op een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. Met een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.