Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470PVR125P62 (4)
EAN
4031582210330
Kernattributen
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,11 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
85 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
37 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wiel 125 mm
Puretech
PVR125x37-Ø12 HL48

Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een naaflengte van 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.

125 mm
Licht gebruik
125 mm
Licht gebruik
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Alpha
3477PVR125P62

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
Licht gebruik
155 mm
125 mm
Licht gebruik
155 mm
Vast Wielen 125 mm
Alpha
3478PVR125P62

Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
Licht gebruik
155 mm
125 mm
Licht gebruik
155 mm