Wielen 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
Productnummer:
3370PJR125P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Alpha smart wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd u...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Alpha smart wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een rollager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies