Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha smart is een wiel dat is ontworpen voor professionele industriële toepassingen. Het product is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage op verschillende ondergronden mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in staalplaat, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van massief rubber in zwart, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal voor maximale sterkte en duurzaamheid. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm, wat een compacte en efficiënte vormgeving garandeert. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt dit wiel over een statische draagvermogen van 200 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel tot 100 kg aan bij een snelheid van 4 km/h, of alternatief 100 kg bij 3 km/h, afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten. Deze specificaties maken de Alpha smart uitermate geschikt voor zware industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3370DVR125P62
EAN
4031582331585
S4-materiaalnummer
990034953
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,2 kg
Productnaam
Alpha smart
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
85 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
24 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Alpha smart
3377DVR125P62

De Alpha smart is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit staalplaat van zware uitvoering en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager als lagertype, wat een soepele en betrouwbare werking garandeert. Het loopvlak is gemaakt van massief rubber in zwart, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit plaatstaal is vervaardigd voor maximale sterkte en slijtvastheid. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm, wat een compacte en efficiënte vormgeving mogelijk maakt. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 200 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h in de ene richting en 100 kg bij 3 km/h in de andere richting, wat flexibiliteit biedt voor verschillende transportscenario's. Deze combinatie van robuuste materialen, precisie-engineering en hoge belastingscapaciteit maakt de Alpha smart ideaal voor industriële en logistieke toepassingen.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg