Wielen 125 mm
Agila
EAN:
4031582421910
Productnummer:
2470PNP125P30
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaards...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van geschuimd polyurethaan en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 150 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Handvatset
Speciale functies