Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470DYK125R07-Ø24-27
EAN
4031582342208
Core attributes
Gehäusetyp
Wielen
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Befestigungsart
Synthetische expander, rond
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
Blauw gepassiveerd
Gabelform
Breed
Material
Staalplaat, medium
Schwenklager
Twee balraces
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Plaatstaal
Material der Lauffläche
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Met draadbeschermer
Lager
Conisch kogellager
Handvatset
Befestigungsoptionen
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een conisch kogellager en een asgatdiameter van 8 mm, met een naaflengte van 36 mm. Het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal voor optimale duurzaamheid en stabiliteit. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur, wat het een veelzijdige oplossing maakt voor industriële en commerciële omgevingen.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor kastoren met een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire is voorzien van een fitting met een diameter die variabel is tussen minimaal 31 mm en maximaal 35 mm, waardoor het compatibel is met verschillende kastorafmetingen. De Expander biedt een flexibele oplossing voor het aanpassen van kastorafmetingen en zorgt voor een betrouwbare verbinding binnen het opgegeven diametertraject.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,13 kg. Dit accessoire beschikt over een fitting met een diameter die variabel is tussen minimaal 24 mm en maximaal 27 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielafmetingen. De Expander biedt een flexibele oplossing voor het aanpassen van wielassemblages aan uiteenlopende toepassingen en vereenvoudigt de installatie van wielen op verschillende asdiameters.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

De Expander is een accessoire dat is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,14 kg. Dit accessoire beschikt over een expansiemechanisme met een fitting die geschikt is voor diameters tussen minimaal 27 mm en maximaal 30 mm, waardoor het compatibel is met verschillende wielformaten. De Expander biedt een betrouwbare oplossing voor het aanpassen en uitbreiden van wielverbindingen binnen het gespecificeerde diametertraject.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

De Expander is een accessoire ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een praktische oplossing voor het verbinden van verschillende wieldiameters. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,12 kg en is voorzien van een fitting met een verstelbaar bereik van minimaal 21,5 mm tot maximaal 24 mm in diameter, waardoor het compatibel is met een breed scala aan standaardwielafmetingen. De compacte constructie en het lichte gewicht maken het een ideale keuze voor toepassingen waarbij flexibiliteit en eenvoudige installatie essentieel zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Agila
2477DYK125R07-Ø24-27

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg