Wielen 100 mm
Footmaster
Bestelnummer:
990800113
EAN:
4031582495249
Productnummer:
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen die speciaal zijn ontworpen voor diverse industriële toepassingen in machine...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Footmaster Wielen zijn hoogwaardige transportwielen die speciaal zijn ontworpen voor diverse industriële toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken. Deze wielen zijn voorzien van een onbewerkte naaf als lager, wat zorgt voor betrouwbare prestaties en eenvoudig onderhoud in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 millimeter, wat een optimale balans biedt tussen mobiliteit en stabiliteit voor verschillende werkplatformen. De totale hoogte van het product bedraagt 150 millimeter, wat een compacte constructie mogelijk maakt zonder concessies aan functionaliteit. Deze Footmaster Wielen zijn gecertificeerd voor een dynamische draagcapaciteit van 310 kilogram bij een voertuigsnelheid van 3 kilometer per uur, wat garandeert dat ze geschikt zijn voor zware lasten in industriële toepassingen. De combinatie van robuuste constructie, betrouwbare lageruitvoering en gespecificeerde draagcapaciteit maakt deze wielen een ideale keuze voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan duurzame en betrouwbare transportoplossingen in hun werkomgeving.