Wielen 100 mm
Linea smart
EAN:
4031582433333
Productnummer:
5920UAP100S70-M12x25 smart ral9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea smart wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een draadbout met zeshoekige hals aan de boven...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Het Linea smart wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 119 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 90 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 180 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse medische en professionele apparatuur zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, verpleegwagens, relaxstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernattributen
Monteren
Behuizing
Wiel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt