Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Linea smart wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 119 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 60 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 120 kg. Het wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, computers op wielen, dialysewagens, mediameubels, medicatiewagens, verpleegwagens, relaxstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UAO100S70-M12x25 smart ral9002
EAN
4031582433319
Kernattributen
Type
Wielen
Totale breedte
72 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
60 kg
Statisch draagvermogen
120 kg
Totale hoogte
119 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,49 kg
Productnaam
Linea smart
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant
Diameter stift
12 mm
Lengte stift
25 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
176 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
88 mm
Diameter schroefdraad
12 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt