Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Levina wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging en lange levensduur. Het wiel beschikt over een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak voor uitstekende rolprestaties en statische elektriciteit afvoer. De wieldiameter bedraagt 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. De totale hoogte van het wiel is 137 mm. Het dynamische draagvermogen bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5370XSP100R05-28x45
EAN
4031582360271
Kernkenmerken
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
137 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Levina
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
45 mm
Behuizing
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
172 mm
Offset
36 mm
Zwenk radius
86 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Universele Design Award

Universele Design Award

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, CT-scanners, dialysewagens, schoonmaakwagens, werkbanken en diverse ziekenhuisapparatuur waar elektrische geleidbaarheid vereist is.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Levina
5371XSP100R05-28x45

De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 137 mm. Het dynamisch draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, medische apparatuur, zorgbedden, cateringwagens, dialysewagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, winkelwagens en werkbanken in ziekenhuizen en zorginstellingen.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg