Wielen 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308501
Productnummer:
5080PJC100R05-22x40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Galea stainless wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is ve...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Galea stainless wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor soepele rolling. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 139 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen evenals douchestoelen waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)